English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Software Produkte
für Micro Automation
für SIMATIC Controller
für SIMATIC HMI
für SIMATIC NET
für SIMATIC PCS 7
für SIMATIC IT
für Digital Engineering
für Gemeinsame Aufgaben
Administration
Prozessdiagnose
Maintenance
TeleService
Maintenance Station
PC DiagMonitor
powercontrol
Dokumentation
Software Update Service
Programmiergeräte
Referenzen
Partner

SIMATIC Teleservice
Fernwartung von Automatisierungssystemen

Immer häufiger werden Maschinen und Anlagen an Orten betrieben, die weit vom Erstellungsort entfernt sind. Trotzdem müssen Anlagenbauer im Fehlerfall Service- Leistungen sicherstellen können. Insbesondere in der Gewähr­leistungs­phase können dabei hohe Kosten auftreten. TeleService hilft, das Risiko deutlich zu verringern.

Highlights

  • Kürzere Reaktionszeiten für Servicedienstleistungen
  • Service-Einsätze vor Ort lassen sich um bis zu 60 % reduzieren
  • Einfach handhabbare Lösung, abgestimmt auf die Industrie­automatisierung
  • Unterstützung SIMATIC-spezifischer Dienste
  • Unterstützung von PROFIBUS- und Ethernet- Analognetzen

Die Anwendungsmöglichkeiten für TeleService sind vielseitig. Über Tele­fon­leitung lassen sich von jedem Punkt der Welt aus Anlagen diag­nostizieren, Werte einstellen, aber auch Daten übertragen. TeleService trägt wesentlich dazu bei, Reise- und Personalkosten bei Service-Einsätzen einzusparen und ist deshalb seit langem ein Standard-Tool der Auto­matisierungs­technik.

SIMATIC TeleService besteht aus folgenden aufeinander abgestimmten Komponenten:

  • TeleService-Adapter mit integriertem Analog- oder ISDNModem und serieller Schnittstelle für externes Modem, z. B. Funkmodem
  • TeleService-Software mit einer Zugangsdatenverwaltung, über die bequem die Verbindung mit den Automatisierungs- Komponenten hergestellt werden kann.
  • Funktionsbausteine für Fernwartung, Fernkopplung, Alarm über SMS oder Fax

Anwendungsbereich

  • Fernwartung
    Zur Fernwartung wählt sich ein Techniker telefonisch in eine entfernte Anlage ein. Mit STEP 7 lassen sich per Fernwartung Status­infor­mationen auslesen oder Korrekturen im Anwender­programm durchführen.

  • Fernkopplung
    Bei der Fernkopplung geht es darum, Daten über das Telefonnetz zu übertragen. TeleService unterstützt den programmgesteuerten Ver­bin­dungsaufbau zwischen PG oder PC und Auto­mati­sierungs­system. Auch der Prozess­daten­austausch zwischen mehreren Auto­matisierungs­systemen ist koordinierbar.
    Es sind drei Arten der Fernkopplung möglich:
    • Fernkopplung auf Initiative eines PG oder PC zu einer Anlage, z.B. zur Übertragung von Rezepten an eine entfernte Anlage oder von Prozess- oder Anlagendaten zur Analyse oder Verar­beitung in einer Zentrale
    • Fernkopplung auf Initiative der Anlage hin zu einem PG oder PC
    • Fernkopplung zwischen zwei Anlagen zum Austausch von Prozessdaten.
  • Senden einer SMS oder E-Mail von einer Anlage
    Mit dieser Funktion ist es möglich, Meldungen per SMS-Message von einer Anlage an ein Handy zu senden. TeleService kann die SMS auch an einen Provider senden, der die Meldung dann als Fax oder E-Mail weiterleitet. Mit dem TeleService Adapter IE ist es möglich, direkt E-Mails zu versenden.
  • Remote-Zugriff auf HMI-Gerät
    Mit dem TeleService Adapter IE ist es möglich, für die Fernwartung auf ein HMI-Gerät zuzugreifen. Für das Bedienen und Beobachten wird WinCC flexible mit Sm@rtService/Sm@rtAccess benötigt. Genutzt wird der Internet Explorer oder die Option SmartClient.

Unterstützte Busverbindungen

Adapter Teleservice-
Adapter II
Teleservice
Adapter IE
Busverbindung Analog ISDN Analog ISDN
MPI    
PROFIBUS    
PPI    
PROFINET    
Industrial Ethernet      

Sicherheitsfuntionen

  • Einwahl über Dial-in
  • Benutzer-Log-in mittels CHAP
  • Call-Back möglich
  • Bei TeleService Adapter IE stellt eine Firewall sicher, dass nur SIMATIC-spezifische Dienste durchgeroutet werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen