SIMATIC Version Cross Manager
Vergleichen von Versionen
Was hat sich zwischen zwei Archivständen eines Projektes im Detail
geändert? Der Version Cross Manager vergleicht Objekte und deren Attribute,
die hierarchisch strukturiert sind oder sich auf eine Baumstruktur abbilden
lassen.
Der Version Cross Manager stellt die Unterschiede grafisch dar. Dies
ist z. B. nach einer Abnahme durch den Kunden, den TÜV oder den
FDA-Beauftragten nötig. |

Click to zoom |
|
Der
SIMATIC Version Cross Manager ermittelt auf komfortable Weise Differenzen
zwischen unterschiedlichen Versionen (Ständen) eines kompletten
Einzel-/Multiprojektes durch:
- Aufspüren von fehlenden, zusätzlichen oder unterschiedlichen Objekten
durch Vergleich von
- Hardwarekonfiguration,
- Kommunikation,
- technologischer Hierarchie,
- CFC-/SFC-Plänen,
- SFC-Details,
- Bausteintypen,
- Meldungen,
- globalen Variablen, Signalen und Ablaufreihenfolgen
- Grafische Darstellung der Vergleichsergebnisse in einer Kombination aus
Baum und Tabelle
- Klare hierarchische Strukturierung gemäß der technologischen Hierarchie
der Anlage
- Farbliche Kennzeichnung der Differenzen
|