English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Software Produkte
für Micro Automation
für SIMATIC Controller
STEP 7
Optionen für
Programmierung
und Design
S7-CFC
S7-HiGraph
Optionen für
Technologie und
Antriebstechnik
für SIMATIC HMI
für SIMATIC NET
für SIMATIC PCS 7
für SIMATIC IT
für Digital Engineering
für Gemeinsame Aufgaben
Software Update Service
Programmiergeräte
Referenzen
Partner

SIMATIC S7-HiGraph -
Beschreibung asynchroner Prozesse mittels Zustandsgraphen

S7-HiGraph ist eine Option zu
STEP 7 zur Automatisierung von Funktionseinheiten auf der Aggregatebene, wie z.B. Ventilen, Motoren oder Spanneinrichtungen, die eine begrenzte Anzahl an klar definierten Zuständen einnehmen können (z.B. offen, geschlossen).

Typischerweise wiederholen sich hier wenige gleiche Vorgänge (z.B. Anschalten, Ausschalten, aufwärts Fahren, abwärts Fahren).
Screenshot SIMATIC S7 HiGraph - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken

Maschinen und Anlagen, die sich im Wesentlichen aus solchen Funktionseinheiten zusammensetzen, sind unter anderem: Montagezellen; Pressen mit einfachen Funktionen, wie Einspannen, Pressen, Lösen; Bohreinheiten ohne NC-Funktionalität; Transferstrassen und Fördereinrichtungen.

Arbeitsweise
Folgende Vorgehensweise ersetzt das eigentliche Programmieren:

  • Mögliche Funktionseinheiten-Zustände werden definiert.
  • Der Programmierer erstellt durch grafische Verbindungen zwischen den Zuständen und durch Festlegen von Weiterschaltbedingungen das Programm.

Der entscheidende Vorteil ist, dass sich die Programmstruktur an technologischen Objekten orientiert und dadurch leicht erfassbar ist. Einmal erstellte Zustandsgrafen können beliebig oft wiederverwendet und dabei auch zentral geändert werden. Wie bei S7-GRAPH sind Prozessdiagnose-Funktionen integriert.

Mit S7-HiGraph lassen sich je nach Anwendung bis zu 50 % Engineeringaufwand sparen. Gleichzeitig werden bei der Abarbeitung von S7-HiGraph Programmen die Programmlaufzeiten verkürzt. Dies kann zur Reduzierung der Taktzeiten einer Maschine von 10 % führen.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen