SIMATIC Logon
Benutzerverwaltung und Rückverfolgbarkeit
| Das Optionspaket SIMATIC Logon dient dazu, Zugriffsrechte für
Projekte und Bibliotheken in STEP 7 einzurichten. Ist der
Zugriffsschutz aktiviert, lässt sich ein Änderungsprotokoll führen. |
 |
Aufgezeichnet werden z.B.
- die Aktivierung
- die Deaktivierung
- die Konfiguration von Zugriffsschutz und Änderungsprotokoll
- das Öffnen und Schließen von Projekten und Bibliotheken, inklusive Laden
ins Zielsystem sowie Aktivitäten zur Änderung des Betriebszustandes.
Die Änderungen können auch mit einer Begründung oder mit Kommentaren versehen
werden.
Mit Hilfe von SIMATIC Logon kann festgelegt werden, wer eine Lizenz nutzen
darf (z.B. externe Mitarbeiter) oder wer eine Lizenz übertragen kann und damit
die Erlaubnis hat, sie für einen Serviceeinsatz vom Server herunter zu laden.
Funktionen zur Erfüllung von Good Manufacturing Practice(GMP) Anforderungen
Mit S7-Graph, S7-SCL und S7-HiGraph (ab STEP 7 V5.4) lassen sich in Kombination
mit dem Optionspaket SIMATIC Logon Funktionen realisieren, die das von der FDA
geforderte Tracking and Tracing unterstützen:
- Projektpasswort
Durch ein Projektpasswort lässt sich der Zugriff auf Projekte und Bibliotheken
schützen.
- Änderungsprotokoll
Der Zugriffsschutz für Projekte und Bibliotheken kann genutzt werden, um ein
Änderungsprotokoll zu führen. Online-Aktionen, wie Laden,
Betriebszustandsänderungen oder Urlöschen werden dann protokolliert. Beim
Ausführen dieser Aktionen wird der Bediener aufgefordert, einen Kommentar zur
Begründung der Aktion in das Protokoll einzutragen.
Als Optionspaket für SIMATIC WinCC flexible und SIMATIC WinCC deckt SIMATIC Logon
auch die Userverwaltung für Bedienhandlungen und Engineeringoperationen im
Bereich Human Machine Interface ab.
|