Software für Prozessdiagnose Aufgaben
Bei 80% der Fehler im laufenden Betrieb einer Anlage handelt es sich
um Fehler im Prozess. Ihre Diagnose ist anlagenspezifisch und kann daher
nicht in die Steuerungs-Hardware oder -Firmware integriert werden,
sondern muss programmiert werden. Um den Aufwand dafür gering zu halten,
empfiehlt sich der Einsatz von Diagnosetools.
| SIMATIC S7-GRAPH |
|
S7-GRAPH, die STEP7 Software zur Schrittkettenprogrammierung, bietet
vielfältige Test- und Diagnosefunktionen. |
| SIMATIC S7-PDIAG |
| S7-PDIAG ermöglicht die Projektierung der Prozessdiagnose für SIMATIC
mit den Programmiersprachen KOP, FUP oder AWL. |
| SIMATIC ProAgent |
|
ProAgent ist die Runtimesoftware für die Anzeige von Prozessfehlermeldungen auf einem
HMI-Gerät als Option zu WinCC und WinCC flexible. |
|