|
|
SIMATIC CAx Daten
Technische Produktdaten für CAD/CAE-Anwendungen
Die automatische Datenübernahme von und zu Planungs-/
Konstruktionssoftware spart Zeit, minimiert potenzielle
Fehlerquellen und sorgt für ein Zusammenwachsen der Disziplinen
Elektroplanung und Automatisierung.
So liegen die technischen und kommerziellen Daten sowie die
Gerätemaßzeichnungen der SIMATIC Controller (S7-300, S7-400 und ET
200) auf einer CD-ROM vor. |
 |
- Bauteiledaten nach ECAD-Bauteilenorm mit
- allgemeinen technischen Angaben
(z.B. Gewicht, Schutzart, Montage),
- Anschlussbeschreibungen
- kommerziellen Daten
(z.B. Bestellnummern, Preise,
Verpackungsmenge),
- ergänzt um herstellerspezifische Informationen
(z.B. Speicherausbau,
Performance)
- Maßzeichnungen für CAD/CAE-Systeme
(Front-, Seiten- und
Draufsicht sowie isometrische Baugruppenansicht)
- Makros/Makrobibliotheken für Baugruppenübersicht und Schaltschrankaufbau.
Die Daten können in folgenden Formaten exportiert werden:
- Bauteiledaten:
- ECAD-Bauteilenorm V1.2.
- EPLAN Version V5.1x / V5.20.
- ELCAD V5.74 ... V5.78.
- PROMIS-E/PROMIS V4.5.
- WSCAD V4.0 / V4.1. PMS 2.0.
- Frei konfigurierbare ASCII-Schnittstelle.
- Maßzeichnungen:
- Makros/Makrobibliotheken:
- EPLAN V5.3 Format.
- DXF-Format.
- EXF(EPLAN Exchange)-Format.
|
|
Alles zu Technische Produktdaten für CAx-Anwendungen
|
|