English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
Netzkomponenten
ASICs und Entwicklungspakete
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner

Profibus Technologie für die SIMATIC ET 200 Systeme

PROFIBUS ist der Feldbus Nummer 1 - Beweis dafür sind mehr als 15 Millionen installierter Knoten weltweit. PROFIBUS wird nicht nur im Fertigungsbereich, sondern durchgängig in der Prozessindustrie eingesetzt - bis in den explosionsgefährdeten Bereich. Standard-Schnittstellen ermöglichen eine einfache und schnelle Anbindung der Peripherie an Ihre Systeme und damit eine durchgängige Kommunikation von der Zellen- bis zur Feldebene.
Netzkomponenten für SIMATIC ET 200 Systeme
SIMATIC bietet ein umfangreiches Spektrum von Netzkomponenten für die elektrische und optische Übertragungstechnik mit PROFIBUS.
ASICs und Entwicklungspakete
Die Entwicklung von PROFIBUS Geräten durch Fremdhersteller unterstützen wir durch spezielle ASICs und Entwicklungspakete.
Mehr Informationen:
PDF Download Broschüre "SIMATIC ET 200 für dezentrale Automatisierungslösungen"
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen