English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Systemvorteile
Produkte
ET 200-Systeme für den Schaltschrank
ET 200-Systeme ohne Schaltschrank
PROFIBUS-Technologie
PROFINET-Technologie
Referenzen
Partner
ET 200 Systeme für den Schaltschrank

Dezentrale Peripherie -
Die SIMATIC ET 200 Systeme

Mit SIMATIC ET 200 stehen unterschiedlichste dezentrale Peripheriesysteme zur Auswahl - für Anwendungen mit Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine über PROFIBUS oder PROFINET einbindbar in jede Automatisierungslösung.

SIMATIC ET 200 Systeme für den Schaltschrank
Systeme in Schutzart IP 20 von der Blockperipherie im Postkartenformat bis zum modularen Multitalent für alle Anwendungsbereiche.
SIMATIC ET 200 Systeme ohne Schaltschrank
Systeme in Schutzart IP 65/67 zum Einsatz direkt an der Maschine, robust und zuverlässig auch ohne Schaltschrank
PROFIBUS Technologie
Netzkomponenten für PROFIBUS sowie ASICs und Entwicklungspakete für Fremdhersteller.
PROFINET Technologie
Netzkomponenten für PROFINET sorgen für durchgängige Kommunikation über alle Ebenen der Automatisierung
Mehr Informationen:
PDF DownloadBroschüre "SIMATIC ET 200 für dezentrale Automatisierungslösungen"
ZIP DownloadKostenfreies Konfigurations-Tool (Zip-Archiv, ca. 12 MB)
ZIP DownloadKostenfreies Konfigurations-Tool chinesisch (Zip-Archiv, ca. 11 MB)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen