PC-based Automation ist schwer im Kommen. Denn mit Hilfe des PC lassen sich alle anfallenden Automatisierungsaufgaben wie z.B. Steuern, Regeln, Bedienen & Beobachten und Motion Control auf einer Plattform realisieren. Überall, wo zusätzlich zu klassischen SPS-Aufgaben noch PC-Anwendungen erledigt werden müssen, ist PC-based Automation die erste Wahl.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
- schnellere Projektierung
- weniger Schnittstellen
- Preisvorteil gegenüber kombinierten SPS/PC-Lösungen
- Automatisierungstechnik profitiert von der steigenden PC-Performance und dem PC-Speicher
- Hersteller-unabhängige Standards werden genutzt
- kompakte Lösungen sparen Platz
- dezentrale Automatisierungslösungen werden erleichtert
- Integration von Büro- und Produktionsebene
- der Verdrahtungs- und Kommunikationsaufwand sinkt deutlich
Durch die Offenheit der PC-Welt lassen sich für die Automatisierungslösung
Hard- und Softwarekomponenten verschiedener Hersteller kombinieren. Damit haben
Sie die freie Auswahl auf dem riesigen Markt PC-basierter Produkte und Lösungen
für die Automatisierungstechnik.
Zunehmende Dezentralisierung von Automatisierungslösungen erfordert die Verarbeitung komplexer Datensätze durch eine zentrale Steuerung. Für den PC mit seinen nahezu unbegrenzten Speicherkapazitäten gar kein Problem.
Mit dem PC fallen die Grenzen zwischen Fertigung und Büro. Und aufgrund gemeinsamer Betriebs- und Kommunikationsstandards mit Officesystemen wird die Anbindung an Manufacturing Execution Systems (MES) erleichtert.
Die immer stärkere Integration von Intranet- und Internettechnologien auf dem PC bietet die besten Zukunftsperspektiven.