Explosionsgeschützte Motoren
Maximal sicher, extrem robust
Mit den explosionsgeschützten Motoren von Siemens gehen Sie mehr als auf Nummer
sicher. Denn unsere robusten EEx-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen
enorm lange und absolut störungssicher – das hat der weltweite Einsatz
bereits hunderttausendfach bewiesen. Und nicht nur das. Unser EEx-Motorenprogramm
ist lückenlos: für alle Anforderungen mit maximaler Sicherheit und
höchster Effizienz im Betrieb.
Für außergewöhnliche Anforderungen
bieten wir Antriebslösungen mit Doppelschutz. Das Ergebnis: ein Motorenspektrum,
das im Umfang und Anspruch auf dem Weltmarkt seinesgleichen sucht.
Explosionsgeschützte Motoren – Ihre
Stärken in Kürze
Typenspektrum IEC
Die Motoren erfüllen die Richtline ATEX 95:
Durchgängige Grauguss-Reihe für Standard und explosionsgeschützte Motoren
Zündschutzart – Erhöhte Sicherheit "e" (EEx
e II), Druckfeste Kapselung "d" (EEx de IIC), Non-Sparking "n" (EEx
nA, Ex nA) und Staubexplosionsschutz für Zone 21/22
Typenspektrum NEMA
Die Motoren erfüllen die strengen Anforderungen
nach
Class I, Group D
Class II, Groups F&G
Division 1, hazardous areas
Explosionsgeschützte Motoren
– Die Technik im Überblick
| Motoren |
Zündschutzart
"e" |
Zündschutzart
"d" |
Zündschutzart
"n" |
Staubexplosions- schutz |
NEMA EX |
| Spannungs- und Leistungsbereich |
0,12 - 165 kW |
0,25 - 950 kW |
0,09 - 1000 kW |
0,06 - 1000 kW |
1-300HP |
| Alle gängigen Spannungen |
230, 460 & 575 V bei 60 Hz |
| Baugrößen und Bauformen |
63M - 315L |
71M - 450 |
63M - 450 |
56M - 450 |
140 - 440 |
| Alle gängigen Bauformen |
Bemessungs-
drehzahl und Drehmomente |
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm |
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm |
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm |
750 - 3600 min-1
0,3 - 10300 Nm |
900-3600 min-1
1,5-1772 lb-ft |
| Einsatzgebiet |
Ex-Zone 1 II
2G Ex e II
T1-T3 |
Ex-Zone 1 II
2G Ex de IIC
T1-T6 |
Ex-Zone 2 II
3G Ex nA II
T3 |
Ex-Zone 21/22
Zone 21: II 2D Ex
tD A21 IP65
T120°C
Zone
22: II 3D Ex
tD A22 IP55
T120°C |
Class I, Group D, Class II, Groups F&G Division 1 hazardous
areas |
Explosionsgeschützte Motoren – Typische
Einsatzgebiete
Die explosionsgeschützten Motoren sind besonders für die chemische
bzw. petrochemische Industrie geeignet. Des weiteren finden sie Einsatz in Öl
und Gaswerken, der Holz und kunststoffverarbeitenden Industrie und in Landwirtschaft. |