Brandgasmotoren
Zuverlässige Lüftung auch bei hohen Temperaturen
Die prüfbescheinigten Brandgasmotoren wurden speziell für Gebäude
oder Bauwerke mit Rauchkontrolle entwickelt. Selbst mit hohen Umgebungstemperaturen
werden unsere Brandgasmotoren sicher fertig. Sie vermindern im Falle eines Unglückes
die Wärmebeanspruchung des Gebäudes und halten Flucht- und Zugangswege
rauchfrei.
Die Doppelfunktionsmotoren arbeiten bei
Betrieb unter Normbedingungen als Lüftermotor
Störfallbetrieb als Lüftermotor bei hoher Umgebungstemperatur
(200°C,
300°C, 400°C) und nach Norm vorgeschriebener Mindestbetriebszeit
Brandgasmotoren – Ihre Stärken
in Kürze
| Klasse |
Temperatur
(°C) |
Mindestfunktionsdauer
(min) |
| F200 |
200 |
120 |
| F300 |
300 |
120 |
| F400 |
400 |
120 |
Temperatur-Zeit-Klassifizierung nach Norm EN 12101 – 3 / Juni 2002
Brandgasmotoren – Die Technik im Überblick
Spannungs- und
Leistungsbereich |
0,37 kW - 200 kW
mit allen gängigen Spannungen |
| Baugrößen und Bauformen |
80M - 315L in allen gängigen Bauformen |
| Bemessungsdrehzahl und Drehmomente |
750 - 3600 min-1
2,5 - 1546 Nm |
Brandgasmotoren – Typische
Einsatzgebiete
Unsere prüfbescheinigten Brandgasmotoren wurden speziell für hochfrequentierte, öffentliche
Gebäude wie Diskotheken, Einkaufszentren, Kinos, Theater, Flughäfen,
umschlossene Parkhäuser sowie Industriebauten, Treppenhäuser, Tunnel
etc. entwickelt. |