Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8
Die SIEMOSYN-Motoren 1FU8 sind permanentmagneterregte Synchronmotoren mit Kurzschlußkäfig für den asynchronen Selbstanlauf. Sie können am Netz als Antriebe mit konstanter Drehzahl oder am Umrichter als drehzahlveränderbare Einzel- oder Gruppenantriebe betrieben werden.
Die SIEMOSYN-Motoren werden dort eingesetzt, wo im Allgemeinen hohe Anforderungen an die Drehzahlkonstanz und die Gleichlaufgenauigkeit (synchroner Lauf) mehrerer Motoren in einem Motorenverband gestellt werden.
Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8 - für Einzel- und Gruppenantriebe
-
Drehzahlgleichlauf und -genauigkeit
Motoren in Gruppenantrieben laufen ohne Zusatzaufwand synchron, die Motorendrehzahl ist belastungsunabhängig
-
Geringe Verkabelungs- und Montagekosten
Die Motoren benötigen keinen Drehzahlgeber
-
Hoher Wirkungsgrad - geringe Verluste
Prinzipbedingt geringere Läufer- und Erregerverluste im Vergleich zu Asynchronmotoren
-
Hohe maximal Drehzahlen bis 15.000 U/min
Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8 - das Produktspektrum im Überblick
| Bemessungsdrehzahl *: |
1.000-3.000 U/min |
| Bemessungsleistung *: |
0,31-22,9 kW |
| Bemessungsdrehmoment *: |
1,3-59,6 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Permanentmagneterregte Synchronmotoren 1FU8 - typische Einsatzgebiete
Produktionsmaschinen (z.B. Chemiefaser-, Glasindustrie, Texturieranlagen, Walzwerke, Transportsysteme)