Synchronmotoren 1FT6 - Universalmotor für präzise Anwendungen mittlerer Leistung mit Selbstkühlung, Fremdbelüftung und Wasserkühlung - Motion Control Systems - Siemens  |   22.11.2008 22:19  
Bilder ausblenden  |  Print

Synchronmotoren 1FT6

Universalmotor für präzise Anwendungen mittlerer Leistung mit Selbstkühlung, Fremdbelüftung und Wasserkühlung

Die 1FT6-Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren, die sich durch eine sehr geringe Drehmomentwelligkeit und einer nahezu konstanten Drehmomentkennlinie auszeichnen. Die Motoren sind in einem breiten Leistungsspektrum lieferbar.

Synchronmotoren 1FT6 - für alle High Performance Motion-Control-Anwendungen

  • Dreifache Überlast
    (bezogen auf Selbstkühlung) über einen großen Drehzahlbereich
  • Höchste Oberflächengüte am Werkstück
    durch hohe Rundlaufgüte und durch geringe Drehmomentwelligkeit
  • Hohe Schutzart
    (bis IP68)

Synchronmotoren 1FT6 - das Produktspektrum im Überblick

Bemessungsdrehzahl *: 1.500-6.000 U/min
Bemessungsleistung *: 0,2-118 kW
Stillstandsmoment *: 0,4-700 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Synchronmotoren 1FT6 - typische Einsatzgebiete

  • High-Performance Werkzeugmaschinen (z.B. Feinstfräsbearbeitung, für höchste Dreh- und Schleifqualität)
  • Produktionsmaschinen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision und Flexibilität (z.B. Spritzgießmaschinen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen)

Weitere Informationen

Synchronmotoren 1FT6 als Getriebemotoren
Alles zu Servomotor 1FT6
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?