Synchronmotoren 1FK7
Kompaktmotor für Anwendungen kleiner Leistung mit Selbstkühlung
Die 1FK7-Motoren sind sehr kompakte, permanentmagneterregte Synchronmotoren, die in den Ausprägungen High Dynamic und Compact angeboten werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Überlastfähigkeit und drehbare Stecker aus.
Synchronmotoren 1FK7 - Topstandard bei den Synchronmotoren
1FK7 Compact (CT)
- Der universelle Motor für den breiten Einsatz
- Platzsparender Einbau durch sehr hohe Leistungsdichte
- Großes Motorenspektrum in den Achshöhen 20 bis 100
1FK7 High Dynamic (HD)
- Der Sprinter in der Hochlaufzeit
- Sehr hohes Beschleunigungsvermögen durch geringes Läufereigenträgheitsmoment
- Für hochdynamische Anwendungen mit niedrigem Lastträgheitsmoment
Synchronmotoren 1FK7 - das Produktspektrum im Überblick
| Bemessungsdrehzahl *: |
2.000-6.000 U/min |
| Bemessungsleistung *: |
0,05-8,2 kW |
| Stillstandsmoment *: |
0,18-48 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Synchronmotoren 1FK7 - typische Einsatzgebiete
- Werkzeugmaschinen (z.B. Vorschubantriebe)
- Roboter und Handlingssysteme
- Verpackungs-, Kunststoff und Textilmaschinen
- Holz-, Glas-, Keramik- und Steinbearbeitungsmaschinen
- Alle Arten von Hilfsachsen
Weitere Informationen
Synchronmotoren 1FK7 als Getriebemotoren