Linearmotoren - Linearmotoren 1FN - Motion Control Systems - Siemens  |   05.12.2008 5:38  
Bilder ausblenden  |  Print

Linearmotoren

Linearmotoren 1FN

Linearmotoren 1FN

Linearmotoren ermöglichen ein Höchstmaß an Präzision und Dynamik in der Bewegungsführung. Zusammen mit dem Umrichter SIMODRIVE 611D ist ein, speziell für die Belange der Werkzeugmaschinen optimales Antriebssystem entstanden, zusammen mit dem SIMODRIVE 611U für die Produktionsmaschinen. Diese Antriebe sind systemgetestet. Zum Betrieb von Linearmotoren an MASTERDRIVES MC besteht die Möglichkeit der selektiven Freigabe.

Merkmale

  • höchste Verfahrgeschwindigkeit bis 800 m/min
  • extreme Dynamik
  • überragende Präzision
  • Schutzklasse IP65
  • Einsparung mechanischer Übertragungsglieder wie Kugelrollspindel, Kupplung oder Riemen
  • Maximalkräfte bis 20700 N pro Motor

Alles zu Linearmotoren 1FN
SPS/IPC/DRIVES 2008
SPS Motion Control Lösungen auf der SPS/IPC/DRIVES 2008
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?