Synchronmotoren 1FT6
Universalmotor für präzise Anwendungen mittlerer Leistung mit Selbstkühlung, Fremdbelüftung und Wasserkühlung
Die 1FT6-Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren, die sich durch eine sehr geringe Drehmomentwelligkeit und einer nahezu konstanten Drehmomentkennlinie auszeichnen. Die Motoren sind in einem breiten Leistungsspektrum lieferbar.
Synchronmotoren 1FT6 - für alle High Performance Motion-Control-Anwendungen
- Dreifache Überlast
(bezogen auf Selbstkühlung) über einen großen Drehzahlbereich
- Höchste Oberflächengüte am Werkstück
durch hohe Rundlaufgüte und durch geringe Drehmomentwelligkeit
- Hohe Schutzart
(bis IP68)
| Bemessungsdrehzahl *: |
1.500-6.000 U/min |
| Bemessungsleistung *: |
0,2-118 kW |
| Stillstandsmoment *: |
0,4-700 Nm |
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"
|
Synchronmotoren 1FT6 - typische Einsatzgebiete
- High-Performance Werkzeugmaschinen (z.B. Feinstfräsbearbeitung, für höchste Dreh- und Schleifqualität)
- Produktionsmaschinen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision und Flexibilität (z.B. Spritzgießmaschinen, Druckmaschinen, Verpackungsmaschinen)
Weitere Informationen
Synchronmotoren 1FT6 als Getriebemotoren