|
Flexible Modular Redundancy™
Systeme mit einer CPU
 |
Die sicherheitsgerichteten Steuerungen SIMATIC
S7-400F (großes Bild) und S7-300F (kleines
Bild) werden zur Implementierung von Standard- und sicherheits-gerichteter
Automatisierung eingesetzt.
Für den Einsatz als sicherheits-gerichtete Steuerung (Safety
Controllers) kann der Anwender die Standard-CPU mit Hilfe des Software-Pakets
S7-F Systems um sicherheitsrelevante Funktionen erweitern.
|
Die S7 Software ermöglicht die Integration
unserer Sicherheitstechnologie und der SIMATIC-Standardautomatisierung
in ein und demselbem System.
Um unterschiedlichen Leistungsanforderungen Rechnung
zu tragen stehen sowohl für die SIMATIC S7-400F als auch für
die S7-300F vier CPUs zur Verfügung. Die wichtigsten Merkmale werden
in der Übersicht der CPUs unten dargestellt.
| Vorteile
der Sicherheitssteuerungen von Siemens: |
 |
Koexistenz von Standard- und Sicherheitsprogrammen
in einer CPU möglich |
 |
Es genügt eine Steuerung, um SIL
3 zu erfüllen |
 |
Einfache Integration der fehlersicheren
Steuerungen von SIMATIC dank
SIMATIC
PCS 7 |
 |
Einfache Programmierung dank
CFC
(Continous Function Chart) und
Safety
Matrix (Cause-&-Effects-Methode)
 |
 |
Die sicheren, fehlertoleranten SIMATIC-Steuerungen
erfüllen die höchste Sicherheitsstufe:
| - |
IEC 61508 (bis zu SIL
3)
 |
| - |
EN 954 (bis zu Kategorie
4) |
| - |
TÜV-Zertifikat
Nr.: Z2 03 04 38282 002 |
|
Überblick
der CPUs:
|
S7-400
|
|
CPU 414-4H
|
CPU 416F-2
|
CPU 417-4H
|
| Arbeitsspeicher |
1,4 MB *
|
2,8
MB * |
20 MB *
|
| Ladespeicher |
256 KB - 64 MB
|
256
KB - 64 MB |
256 KB - 64 MB
|
Prozessabbild
Ein-/Ausgänge |
Max. 8 KB/8 KB
Default 1024/1024
|
Max. 16 KB/16 KB Default |
Max. 16 KB/16
KB Default
1024/1024
|
| FB/FC/DB |
2048/2048/4095
|
2048/2048/4095
|
6144/6144/8192
|
| Merker |
8 KB
|
16 KB |
16 KB
|
* integrated
|
|
S7-300F
|
|
CPU 315F
-2 DP
|
CPU 315F-2 PN/DP
|
CPU 317F
-2 DP
|
CPU 317F-2 PN/DP
|
| Arbeits-
speicher |
192 KB
|
192
KB |
512 KB
|
512 KB
|
Lade-
speicher |
64 KB to
8 MB
|
64
KB to
8 MB |
64
KB to
8 MB |
64 KB to
8 MB
|
Prozess-
abbild
Ein-/Aus-
gänge |
384 bytes
|
384 bytes |
1024
bytes |
1024 bytes
|
FB/FC/
DB |
2048/
2048/
1023
|
2048/
2048/
1023 |
2048/
2048/
2047 |
2048/
2048/
2047
|
| Merker |
16 kbits
|
16 kbits |
64
kbits |
64 kbits
|
Digitale
fehler-
sichere Ein-/Ausgänge |
approx.
240-320
|
approx.
240-320 |
>
500 |
> 500
|
| Schnittstelle |
MPI/
PROFIBUS
|
MPI
/PROFIBUS/ PROFINET |
MPI/
PROFIBUS |
MPI/
PROFIBUS/ PROFINET
|
Anzahl
möglicher
DP-Stränge |
1
|
1 |
2 |
1
|
|
|