English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
SIS - Safety Instrumented Systems
Integrated Control & Safety
Sicherer Feldbus
Flexible Modular Redundancy
Einfacher Aufbau
Redundanter Aufbau
Safety Lifecycle Management
Applikationen
Safety Lifecycle Services
Lösungen für die Industrie
Verwandte Themen

SIS - Safety Instrumented Systems
Flexible Modular Redundancy™

Das Design des SIMATIC S7-400FH-Systems ist dank seiner Flexibilität, Modularität und Redundanz einzigartig und ermöglicht fehlertolerante Architekturen. Anders als bei zentralisierten Architekturen, wo der Ausfall einer einzigen Komponenten bereits zum Stillstand eines vollständigen Systemteils führen kann, sorgt im SIMATIC S7-400FH-System die zertifizierte, sichere Feldbus-Technologie dafür, dass jedes Modul unabhängig von den anderen Systemmodulen arbeiten kann.

Die Fehlertoleranzebene kann auf die Anforderungen zugeschnitten werden, indem einfache, doppelte und dreifache Redundanzen in ein und demselben System gemischt und aufeinander abgestimmt werden. Aus diesem Grund toleriert die Architektur von SIMATIC S7-400FH mehrere Fehler ohne Sicherheitseinbußen, da jede Systemkomponente nach SIL 3 zertifiziert ist.



Die Zuverlässigkeitsmodellierung hat ergeben, dass die Flexible Modular Redundancy von Siemens höhere Verfügbarkeitslevels bietet als herkömmliche Architekturen mit doppelter oder dreifacher Redundanz. Dank der Flexibilität der Architektur wird jedoch nur dort Redundanz bereit gestellt, wo sie auch benötigt wird. Dies ermöglicht attraktivere und kosteneffektivere Lösungen als herkömmliche Architekturen mit einheitlicher Auslegung.

Vorteile von Flexible Modular Redundancy™:
Höchste Flexibilität bei der Auswahl der Redundanzstufe passend zur Safety Instrumented Function (SIF)
Erreichen von Sicherheits- und Verfügbarkeitszielen durch Einrichten der Feldgeräteredundanz
Abstimmung der Redundanz von Peripherie und Feldgeräten zur:
- Minimierung der Kosten
- Maximierung der Verfügbarkeit
Mehrfachfehlertoleranz
- Mehrfachfehlertoleranz ohne Unterbrechung des Systems dank Feldbusarchitektur
- Peripherie-Redundanz unabhängig von CPU-Redundanz
Alle Komponenten zertifiziert nach SIL3
- Kein "Degraded Mode" (verlangsamter Modus)
- Sicherheit nicht an Redundanz gebunden
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
TÜV-Zertifikat und Report
S7-F Systems (S7-400FH)