中文 | English | Español | Italiano | Português
Sitemap | Kontakt
Home  |  Prozesse  |  Produkte, Lösungen & Services  |  News & Events  |  Presse  |  Referenzen
[Erweitert]
Reifendruck-Kontrollsysteme (Tire Pressure Monitoring System; TPMS) tragen zur Kraftstoffersparnis sowie einer längeren Lebensdauer von Autoreifen bei. Verbessertes Bremsverhalten und Handling machen TPMS zu einem wirkungsvollen Sicherheitssystem. Weil diese anspruchsvollen Messgeräte absolut zuverlässig sein müssen, ist auch deren Herstellung ein komplexes Unterfangen. mehr
Welche Vorteile eine funkgestützte Lösung und deren Anbindung über Profinet bieten kann, zeigt das modernisierte Steuerungs- und Sicherheitskonzept im Sprockhöveler Werk der Firma Bodycote, Marktführer für Wärmebehandlung in Deutschland. mehr
Um Rahmen für die Fahrwerkmontage in der Mixfertigung mit niedriger Taktzeit bereitzustellen, entschied sich die Auto 5000 GmbH für eine hochdynamische vollautomatisierte Lageranlage, die von Siemens konzipiert und in Betrieb genommen wurde. mehr
Der britische Automobilbauer Jaguar setzt zum ersten Mal auf die Kombination Simatic und Simotion von Siemens und erreicht damit wieder maximale Performance und sichere Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support. mehr
Jüngstes gemeinsames Projekt von Siemens und BMW: das Werk Spartanburg in den USA, das komplett umgebaut und technisch auf den neuesten Stand gebracht wurde. mehr
Das Beispiel einer Montagepresse für Schnellkupplungen an Kfz-Ladeluftschläuchen unterstreicht die Vorteile einer PC-basierten Steuerung mit echtzeitfähiger Software-SPS. mehr
Hohe Datenraten, hohe Sicherheit und hohe Flexibilität bewogen einen namhaften Hersteller von Dieselmotoren für Land- und Baumaschinen, die Fahrwerke einer neuen Montagelinie Kabel sparend über IWLAN anzusteuern. mehr
Mit modularen Montagesystemen hat sich ein Unternehmen aus Limbach-Oberfrohna bei Zulieferern der Automobilindustrie fest etabliert. Der Hersteller setzt künftig auf ein innovatives Motion-Control-System und darauf abgestimmte elektronische Antriebe. mehr
Lange Ausfallzeiten zu vermeiden, hat bei Volkswagen oberste Priorität. Deshalb bildet in der Motorenfertigung in Chemnitz eine dezentrale Steuerungstechnik die Basis der Modernisierung. mehr
Mit dem Identifikationssystem Moby U optimiert Audi in Neckarsulm für die Fertigung des A6 seine Datenerfassung zur Qualitätssicherung. Das neue System ist schneller und zuverlässiger als das Einscannen der Barcodes per Hand. mehr
weiter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen