Motori sincroni 1FK7
Motore compatto per applicazioni a bassa potenza con ventilazione naturale
I motori 1FK7 sono motori sincroni a magneti permanenti, molto compatti, proposti nelle varianti High Dynamic e Compact. Si caratterizzano per una sovraccabilità elevata e i connettori orientabili.
Motori sincroni 1FK7 - Top standard dei motori sincroni
1FK7 Compact (CT)
- Motore universale di largo impiego
- Ingombro ridotto grazie a una elevata densità di potenza
- Ampia gamma di motori, altezza d'asse da 20 a 100
1FK7 High Dynamic (HD)
- Il campione di accelerazione
- Elevatissima capacità di accelerazione grazie al mimino momento d'interzia intrinseca del rotore
- Per applicazioni con elevate caratteristiche dinamiche e basso momento di inerzia del carico
Motori sincroni 1FK7 - Panoramica sulla gamma di prodotti
| Velocità nominale *: |
2.000-6.000 giri/min |
| Potenza nominale *: |
0,05-8,2 kW |
| Coppia statica *: |
0,18-48 Nm |
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"
|
Motori sincroni 1FK7 - Campi d'impiego tipici
- Macchine utensili (ad es. azionamenti di avanzamento)
- Robot e sistemi di manipolazione
- Macchine confezionatrici, per la lavorazione della plastica e tessili
- Macchine per la lavorazione di legno, vetro, ceramica e pietra
- Tutti i tipi di assi ausiliari
Ulteriori informazioni
Motori sincroni 1FK7 in funzione di motoriduttori