Katalog FS 10, Ausgabe 2009 – Sensorik für
die Fertigungsautomatisierung
Der Katalog FS 10 bietet einen Überblick über
das Produktspektrum von SIMATIC Sensors einschließlich der technischen
Daten, Bestelldaten und Maßbilder. Die neue deutsche Ausgabe 2009 ist ab
sofort verfügbar.
mehr |
Broschüre Codelesesysteme aktualisiert
Ab sofort steht eine neue Version der Broschüre Codelesesysteme
zur Verfügung.
mehr |
Erfolgsmeldung aus der Automobilzulieferindustrie
bei RFID-Systemen
Die Rehau AG, führender Lieferant von Kunststoff-Teilen
in der Automobilindustrie, hat sich zur lückenlosen Nachverfolgung von Stoßfängern
für eine RFID-Lösung von Siemens entschieden. Mit den durch RFID gewonnenen
Daten kann Rehau künftig in seinen Werken die Produktionsqualität gezielt
optimieren, um die hohen Kundenanforderungen bei geringstmöglichen Kosten
zu erfüllen. Dem Auftrag war eine einjährige Erprobungsphase vorangegangen.
mehr |
Neue Animationen zu den typischen Anwendungen von
Näherungsschaltern
Ob feste, flüssige oder pulverförmige Objekte;
ob Erfassen, Zählen, Messen, Überwachen oder Positionieren: Näherungsschalter
bewähren sich in Anlagen aller Art und Größe. Mithilfe der neuen
Produktanimationen erfahren Sie mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
und die Kundenvorteile unseres Näherungsschalter-Portfolios:
Anwendungsbeispiele Ultraschall-Näherungsschalter
Anwendungsbeispiele
optische Näherungsschalter |
Neue Animationen zur Funktionsweise von IO-Link
Überzeugen Sie sich mit Hilfe der neuen interaktiven
Animationen von den Vorteilen von IO-Link bei Siemens. Anhand ausgewählter
Beispiele aus der Praxis werden in grafischer Form die Vorteile von IO-Link bei
Engineering, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung dargestellt und erläutert.
mehr |