|
Sicherheitslösungen über PROFINET IO mit Funkübertragung
(IWLAN)
Über PROFINET IO lassen sich auch sicherheitsrelevante
Signale (z. B. Nothalt Motor) zwischen der dezentralen Peripherie ET 200 und
einer SIMATIC S7-CPU austauschen. Für manche Applikationen ist die Kommunikation über
Funk (IWLAN) sogar die kostengünstigere Lösung. In einigen Fällen
ist dies die einzige Möglichkeit, z.B. für eine Kommunikation zwischen
beweglichen oder schwer zugänglichen Bereichen einer Automatisierungsanlage.
Ein neues Applikationsbeispiel beschreibt diese Lösung. Dazu steht kostenlos
STEP 7-Code zum Download zur Verfügung.
Download |
Sicherheitsgerichtete Master-I-Slave-Kommunikation
mit PROFIBUS DP
In sicherheitskritischen Applikationen muss die Übertragung
von sicherheitsrelevanten Daten (z.B. Not-Halt-Signal) an eine sicherheitsgerichtete
(fehlersichere) Auswerteeinheit (z.B. F-CPU) gewährleistet sein, bzw. müssen
Fehler bei der Datenübertragung sicher aufgedeckt werden. Die Bussysteme
PROFIBUS und PROFINET gewährleisten eine sichere Datenübertragung durch
das Sicherheitsprofil PROFIsafe. Im vorliegenden Safety Funktionsbeispiel, das
zum Download zur Verfügung steht, wird die sicherheitsgerichtete Master-I-Slave-Kommunikation
bidirektional über PROFIBUS DP gezeigt.
mehr |
Modulare Sicherheit für mehr Flexibilität
in der Anlage
Das Modulare Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3 ist eine neue
Safety-Lösung zur Auswertung mehrerer Sicherheitsfunktionen. Kern ist das
Zentralmodul mit acht sicherheitsgerichteten Eingängen und je einem sicherheitsgerichteten
Relais- und elektronischen Ausgang. Über Erweiterungsmodule lässt sich
die Anzahl der Ein- und Ausgänge flexibel an die jeweilige Applikation anpassen.
Ein DP-Interfacemodul kommuniziert mit übergeordneten Steuerungen über
PROFIBUS. Die Software MSS ES ermöglicht die schnelle und einfache Parametrierung
der Sicherheitsfunktionen sowie eine umfangreiche Diagnose.
mehr |
|
SINAMICS G120: PROFINET mit PROFIsafe-Anbindung
Der modulare Baukasten der Frequenzumrichterreihe SINAMICS
G120 wird um die Control Unit (CU) mit PROFINET-Schnittstelle und PROFIsafe-Profil
erweitert. Damit kann die Umrichterreihe SINAMICS G120 auch in Automatisierungs-
und Antriebstechniksarchitekturen mit PROFINET betrieben werden, bei denen sicherheitstechnische
Anforderungen bestehen. Zudem steht das Power Module G120 PM240 FS
F bis 132 kW zur Verfügung.
mehr |
|
Fehlersicherer Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro nun
mit PROFINET
Neben den Frequenzumrichtern des Peripheriesystems SIMATIC
ET 200pro steht jetzt auch eine rückspeisefähige, fehlersichere Variante
für PROFIBUS und PROFINET zur Verfügung. Der Frequenzumrichter verfügt über
einmalige Sicherheitsfunktionen wie "Sicher abgeschaltetes Moment", "Sicherer
Stopp 1" und "Sichere begrenzte Geschwindigkeit". Außerdem
ist er rückspeisefähig.
mehr |