PROFINET ist der erste durchgängige Industrial Ethernet-Standard
für die Automatisierung. Der Einsatz von TCP/IP erlaubt eine offene Kommunikation
von der Unternehmensleitebene bis in den Prozess.
Mit der zweiten Auflage gibt
das Buch nun auch einen Einblick in die Sicherheitstechnik unter PROFINET mit
dem PROFIsafe-Profil. Technische Zusammenhänge und praktische Anwendungen
werden anhand von SIMATIC-Produkten beschrieben.
2., überarbeitete u. erweiterte Auflage, 2008,
486 Seiten, 271 Abbildungen,
237 Tabellen, gebunden
€ 59,90 / sFr 96,00
mehr