English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support  |  Über uns
Login | Registrieren
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Analyst Relations
Events & Messen
Newsletter
Zentrale Themen
PROFINET
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
Industrie- Automatisierungs- systeme SIMATIC
Motion Control System SIMOTION
HMI-Systeme
MES-Systeme
PC-based Automation
Kommunikation / Netzwerke
Niederspannungs- Schalttechnik
Prozess-
automatisierung
Sensorik, Mess- und Prüftechnik
Stromversorgung
Safety Integrated
Dienstleistungen

PC-based Automation

Offene Standards – PC-based Automation integriert verschiedenste Automatisierungs- aufgaben auf einer gemeinsamen, PC-basierten Plattform.
Internationale Zulassungen für SIMATIC PC/PG
Internationale Zulassungen für SIMATIC PC/PG
Für viele, weltweit verwendete Produkte ist es erforderlich, internationale Normen einzuhalten. Auch SIMATIC PC/PG werden nach strengen Regeln geprüft, um das CE-Zeichen tragen zu dürfen bzw. die UL-Zulassung zu erlangen.
Das White Paper beantwortet folgende Fragen:
Was bedeutet die CE-Kennzeichnung auf SIMATIC PC/PG und was wird getan, um sie sicherzustellen?
Was bedeutet die UL-Zulassung für SIMATIC PC/PG?
Welche weiteren Zertifizierungen gibt es für SIMATIC PC/PG?
mehr
SIMATIC PCs mit PROFINET onboard lieferbar
SIMATIC PCs mit PROFINET onboard lieferbar
Die SIMATIC PCs
Microbox PC 427B
Box PC 627B / 827B
Rack PC 847B
Panel PC 477B / 677B
mit der neuen Option PROFINET onboard lassen sich einfach in PROFINET-Netzwerke einbinden und können so durchgängig in Echtzeit von der Leitebene bis in den Prozess kommunizieren. Die intelligente Controller-Architektur mit integriertem 3-Port-Switch erhöht die Systemleistung der PCs und ermöglicht es, Linien- und Baumtopologien flexibel aufzubauen. Mit den drei PROFINET-Ports lassen sich dezentrale Peripherie und Antriebe oder alternativ zusätzliche Standard-Windows-Geräte anschließen.
mehr
Videofilm SIMATIC PC “Qualität erleben”
Videofilm SIMATIC PC 'Qualität erleben'
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen! Der neue Videofilm zeigt Ihnen anschaulich die umfangreichen qualitätssichernden Maßnahmen, die in Entwicklung, Fertigung und Logistik getroffen werden und für die hohe Zuverlässigkeit der SIMATIC PCs sorgen. Der Film zeigt z.B., wie Simulationen in der Entwicklung die Qualität sichern, welchen intensiven Tests die gefertigten PCs unterzogen werden, sowie Softwaretools zur präventiven Wartung im Feldeinsatz. Zahlreiche Aussagen der Verantwortlichen aus Marketing, Entwicklung und Fertigung machen den Film besonders lebendig.
mehr
RFID-Gepäckidentifikation mit SIMATIC Microbox PC 427B
RFID-Gepäckidentifikation
Die Gepäckerkennung mit RFID-Tags an Flughäfen bietet, im Gegensatz zu den bisher üblichen Barcode-Scannern, eine zukunftssichere Lösung, um das steigende Gepäckaufkommen zu bewältigen. Im neu entwickelten System SIMATIC RBS (RFID-Baggage-System) verarbeitet ein ultrakompakter Microbox PC die RFID-Daten. Dazu bestimmt der wartungsfreie embedded Industrie-PC über Lichtschranken die genaue Position der Gepäckstücke, liest die Daten der RFID-Tags aus und kommuniziert diese an eine Anlagensteuerung. Auch bei steigenden Passagierzahlen bleibt die Gepäckerkennungsrate konstant hoch.
mehr
Neue Busbaugruppe für SIMATIC Box PC 827B
Neue Busbaugruppe für SIMATIC Box PC 827B
Für den SIMATIC Box PC 827B ist ab sofort eine Busbaugruppe verfügbar, mit der der Box PC für die Aufnahme von 2x PCI und 3x PCIe x4 Erweiterungskarten vorbereitet ist. Die bisherige Option mit 4x PCI und 1x PCIe x4 wird weiterhin angeboten. Die schnellen PCIe x4-Steckplätze bieten einen hohen Datendurchsatz von 1000 MByte/s für datenintensive Anwendungen, z.B. Framegrabberkarten. Die Busbaugruppe kann im PC-Konfigurator als Option ausgewählt werden.
mehr
Seite: 1  |  2  
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen