|
Katalog ST 80, Bedien- und Beobachtungssysteme – 2009
in Deutsch verfügbar
Der neue Katalog ST 80, Bedien- und Beobachtungssysteme
SIMATIC HMI steht als Ausgabe 2009 in Deutsch zur Verfügung. Die englische
Version wird im Dezember erscheinen.
mehr |
|
Demo-Projekte für SIMATIC WinCC flexible 2008
Auch für SIMATIC WinCC flexible 2008 gibt es verschiedene
Demo-Projekte. Die Demo-Applikationen stehen für die SIMATIC Panels der
77-er Serie sowie als PC-Runtime-Version zur Verfügung. Die Demo-Projekte
können auch mit der WinCC flexible Trial-CD (30 Tage Laufzeit) genutzt werden.
mehr |
|
Mobiles Bedienen & Beobachten mit PC-Auflösung
Auch komplexe Anlagen erfordern häufig eine direkte,
mobile Bedienung vor Ort. Das brillante 10 Zoll-Display des neuen Mobile Panel
277 besitzt 800 x 600 Pixel Auflösung. Es erlaubt, Bedienbilder zu übernehmen,
die bislang nur auf stationären 12-Zoll-Geräten darstellbar waren und
bietet dem Bediener in jeder Situation den vollen Überblick.
mehr |
|
SIMATIC Touch Panel 177B 4 Zoll - Kleines Panel mit Widescreen Display
Das neue TP 177B 4 Zoll verfügt über ein 4,3 Zoll Widescreen Display im 16:9 Format. Trotz seines sehr kompakten Einbauformats bietet es etwa ein Drittel mehr Visualisierungsfläche als vergleichbare Geräte auf dem Markt. Leistung und Mengengerüst entsprechen dem TP 177 6" color PN/DP.
mehr |
|
SIMATIC Basic Panels - Kostengünstige Spezialisten für einfaches Bedienen
Es gibt durchaus Bedienaufgaben, deren Bewältigung nicht zwingend die Funktionalität der SIMATIC Panels erfordert, für die aber sowohl der Bedienkomfort als auch die Qualität von SIMATIC gefragt sind. Zugleich kann auch für einfache Applikationen ein großes Display von Nutzen sein. Für diese Aufgaben bietet Siemens jetzt SIMATIC Basic Panels zu einem günstigen Preis an.
mehr |