|
Energie-Einsparpotenzial bei Antrieben selbst berechnen
Der Internet-Auftritt zum Thema Energiesparen (SinaSave)
bzw. energieeffiziente Antriebe wurde aktualisiert und erweitert. Anhand von
vier Applikationen wird konkret gezeigt, wie viel Energie eingespart werden kann.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Energie-Einsparpotenzial mit SinaSave
selbst zu berechnen. Finden Sie heraus, wie hoch Ihr Sparpotenzial ist.
mehr |
|
SINAMICS G120: PROFINET mit PROFIsafe-Anbindung
Der modulare Baukasten der Frequenzumrichterreihe SINAMICS
G120 wird um die Control Unit (CU) mit PROFINET-Schnittstelle und PROFIsafe-Profil
erweitert. Damit kann die Umrichterreihe SINAMICS G120 auch in Automatisierungs-
und Antriebstechniksarchitekturen mit PROFINET betrieben werden, bei denen sicherheitstechnische
Anforderungen bestehen. Zudem steht ab Mai 2008 das Power Module G120 PM240 FS
F bis 132 kW zur Verfügung.
mehr |
|
Fehlersicherer Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro nun
mit PROFINET
Neben den Frequenzumrichtern des Peripheriesystems SIMATIC
ET 200pro steht jetzt auch eine rückspeisefähige, fehlersichere Variante
für PROFIBUS und PROFINET zur Verfügung. Der Frequenzumrichter verfügt über
einmalige Sicherheitsfunktionen wie "Sicher abgeschaltetes Moment", "Sicherer
Stopp 1" und "Sichere begrenzte Geschwindigkeit". Außerdem
ist er rückspeisefähig.
mehr |
|
Neue Control Unit für Basisanwendungen im Frequenzumrichtersystem
SINAMICS
Mit der Basis Control Unit 240E wird der modulare Baukasten
der Frequenzumrichterreihe SINAMICS G120 erweitert. Damit steht eine für
Standardapplikationen optimierte Regelungsbaugruppe (Control Unit) im SINAMICS
G120 System zur Verfügung.
Basis Control Unit
SINAMICS G120 |
|
Neue IEC Niederspannungsmotoren 1LE1
Die IEC- Niederspannungsmotoren mit Aluminiumgehäuse
der Reihe 1LE1 bieten innovative Technologie in den Effizienzklassen EFF1 und
EFF2 bei einer Leistung von 0,75 bis 22 kW. Die energieeffizienten EFF1-Motoren
erreichen Ihren hohen Wirkungsgrad durch den Einsatz von Kupferläufern – und
sind dadurch sowohl bei den Energiekosten sehr sparsam als auch für die
Umwelt ein Gewinn. Egal welche Effizienzklasse, alle Motoren kommen mit dem gleichen
Gehäuse aus: extrem kompakt und bestens geeignet für Anwendungen mit
Pumpen und Lüftern.
|